Publicar produtos
Balance Single lever Wash-basin mixer.
Balance Single lever Wash-basin mixer.
    Gala

    Balance Single lever Wash-basin mixer.

    Traduzido por Google,

    Misturadora monocomando para lavatório.

    Cartucho ecológico 3/8”
    Mangueiras de conexão flexíveis.
    Aerador ecológico com limitador de fluxo.
    Instalação com válvula up-down.

    Proposta elegante com design tubular marcado na torneira monocomando para lavatório BALANCE.
    Inclui cartucho ecológico e arejador anti-vandalismo. A combinação de ambos na mesma peça permite economia de água de 60%. Também inclui a tecnologia energy smile que permite economia de energia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39310
    • Familia de productoBalance
    • Grupo de produtosTaps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets