Publicar produtos
Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.
Gala

Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.

Traduzido por Google,

Misturadora monocomando para lavatório com bica alta e comprida.

Cartucho ecológico 3/8”
Mangueiras de conexão flexíveis.
Aerador ecológico com limitador de fluxo.
Instalação com válvula up-down.

Misturadora monocomando com bica comprida e alta, especial para lavatórios de bancada sem furo de torneira.
Inclui cartucho ecológico e arejador anti-vandalismo. A combinação de ambos na mesma peça permite economia de água de 60%. Também inclui a tecnologia energy smile que permite economia de energia.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única39312
  • Familia de productoBalance
  • Grupo de produtosTaps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets