Publicar produtos
Balance Built-in single lever Wash-basin mixer.
Balance Built-in single lever Wash-basin mixer.
    Gala

    Balance Built-in single lever Wash-basin mixer.

    Traduzido por Google,

    Misturadora de lavatório monocomando incorporada.
    22cm. bico; esquichar.

    Misturadora monocomando para lavatório BALANCE. Uma alternativa elegante e funcional para qualquer tipo de lavatório sem furo para torneira ou para espaços reduzidos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única39315
    • Familia de productoBalance
    • Grupo de produtosTaps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets