Publicar produtos
Mid Washstand 450x450, over counter
Mid Washstand 450x450, over counter
    Gala

    Mid Washstand 450x450, over counter

    Traduzido por Google,

    Lavatório com transbordamento.

    Lavatório de balcão espaçoso e elegante com paredes finas e bordas finas e uma prateleira traseira funcional para sabonetes e acessórios, a nova tendência de paredes finas em louças sanitárias.

    Especificação
    • Over-counter installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4008501
    • Familia de productoMid
    • Grupo de produtosWash-basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures