Publicar produtos
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Traduzido por Google,

    Banheira com chassis, ralo e 2 apoios de cabeça.

    Acessórios: Painel preto em forma de "L" Flex Center à direita, painel preto em forma de "L" Flex Center à esquerda.

    A banheira FLEX CENTER, devido às suas grandes dimensões e aos seus dois apoios de cabeça, foi concebida para poder partilhar um banho relaxante.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65570
    • Familia de productoFlex Center
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures