Publicar produtos
Pro WC System Compact.
Gala
Arquivado

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Especificação
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5547001
  • Familia de productoPro
  • Grupo de produtosWC System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1140
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures