Publicar produtos
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
    Gala

    LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm

    Traduzido por Google,
    Lavatório 50 cm. Opções: 57430 Pedestal 57432 Semipedestal
    Especificação
    • Wash-basin, simple and functional, for reduces spaces. With overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5701001
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de produtosLIZZ
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures