Publicar produtos
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6 de 5 estrelas2.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Banheira de canto com chassis e sem transbordo.

    Acessórios: Rodapé de canto 135x135x56.

    A banheira TREVO é perfeita para aproveitar ao máximo o espaço, pois pode ser instalada em um canto. O seu design, com formas arredondadas, convida a mergulhar num banho relaxante.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61982
    • Familia de productoTrevo
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)1350
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures