Publicar produtos
Vita Shower tray. 1700x800 mm.
Vita Shower tray. 1700x800 mm.
    Gala
    Arquivado

    Vita Shower tray. 1700x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray with anti-slip. A large format to enjoy a shared shower.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63958
    • Familia de productoVita
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)800
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers