Publicar produtos
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
    Gala
    Arquivado

    Vita Shower tray. 1800x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray. its format allows the replacement of your bath without any installation work. With anti-slip.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63959
    • Familia de productoVita
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers