Publicar produtos
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
    Gala
    Arquivado

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin. With a textured finish that provides the shower tray and antislip base.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63961XX
    • Familia de productoBase Surface
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalStonex
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503