Publicar produtos
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
Base Surface Rectangular shower tray 1600x800
    Gala
    Arquivado

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex, the ideal material for a simple and quick installation. Its textured finish provides an antislip base.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63964XX
    • Familia de productoBase Surface
    • Grupo de produtosShower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalStonex
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503