Publicar produtos
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
Ferrum SKIRTING / 100x600
    Gala
    Arquivado

    Ferrum SKIRTING / 100x600

    Ferrum SKIRTING / 100x600.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha.

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Especificação
    • Full body porcelain Large formats Rectified Anti-slip Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaG4T6JCXXX
    • Familia de productoFerrum
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES