Publicar produtos
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
Mine SKIRTING / 100x615
    Gala
    Arquivado

    Mine SKIRTING / 100x615

    Mine SKIRTING / 100x615.

    Colours: 161 Black, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin.

    A range with sober elegance in three hues, easy to combine, with a large 50x100 cm rectified format and different sizes, as well as mesh and step, skirting and anti-slip base solutions.

    Especificação
    • Glazed porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaG9T6FBXXX
    • Familia de productoMine
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)615
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES