Publicar produtos
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Arquivado

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Especificação
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIJT3EBXXX
    • Familia de productoFortis
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8.5
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes