Publicar produtos
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
    Gala
    Arquivado

    Sidney BASE / 450x450

    Sidney BASE / 450x450.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUW8T45XXX
    • Familia de productoSidney
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)9
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCObjeto