Publicar produtos
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
    Gala
    Arquivado

    Irati BASE / 195x1200 R

    Irati BASE / 195x1200 R.

    Colours: 831 Ash, 761 Sapeli, 021 Grey.

    Finish: Satin.

    Ceramic tiles with a wood finish and large formats. A design full of character and with very trendy colours. Large format 120x19,5 cm. Additional pieces such as baseboards or steps. Rectified sides. High quality, full-body ceramic tile.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWZT6FPXXX
    • Familia de productoIrati
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)10
    • Largura (mm)195
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos