O que é uma Powertrac Power - Cadeira de Evacuação?
A Power Evacu-Trac é uma cadeira versátil para subir escadas que pode ser usada para evacuação de emergência desde o nível do solo até o nível de saída. Também pode ser usado para fornecer uma solução versátil de acesso por escadas para idosos ou pessoas incapazes de subir escadas. Um potente motor e bateria permitem que um pequeno atendente mova facilmente um passageiro pesado para cima e para baixo de escadas com o apertar de um botão. Trilhos de borracha seguram firmemente as escadas.
Características
· Configuração rápida e fácil para uso imediato.
· Carrega até 300 lbs. (136 kgs).
· Pequeno atendente pode transportar facilmente um passageiro mais pesado.
· Motor controla a velocidade de subida e descida.
· Freio eletromagnético para e segura a unidade nas escadas.
· As rodas auxiliares permitem um deslocamento rápido e fácil pelas áreas de pouso.
· O design confortável do assento permite uma fácil transferência da cadeira de rodas.
· Cintas de retenção de passageiros largas e ajustáveis.
· Trilhos de borracha resistentes e reforçados com aço aderem a todos os materiais da escada.
· Inclui bateria recarregável e carregador automático.
· Os controles incluem um indicador de status de carga da bateria.
Benefícios
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |