Publicar produtos
Geberit Mapress CS Showcase
Geberit
Arquivado

Geberit Mapress CS Showcase

Geberit Mapress Carbon Steel fittings are zinc-plated and also finished with a chromatised protective layer. As with all Geberit Mapress systems, a pressing indicator shows whether the fitting was correctly pressed. Its red colour indicates the material carbon steel, and the dimension is also easily visible. More than 400 fittings are available. Corresponding adapters create fast, simple and safe connections to other Geberit systems.
  • This is a showcase of the range.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG-MAPRESS-CS-SH
  • Familia de productoSupply systems
  • Grupo de produtosMapress CS
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2014-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioAço Carbono
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCSegmento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018