Publicar produtos
GEDY KÄÄNNETTÄVÄ PEILI 50X80CM ILMAN VALAISINTA
Gedy-FI

GEDY KÄÄNNETTÄVÄ PEILI 50X80CM ILMAN VALAISINTA

Traduzido por Google,
Os acessórios de casa de banho da Italian Gedy combinam funcionalidade e design elegante. Além de dispensadores de sabonete, ganchos e barras de toalha e outros acessórios que facilitam o dia a dia, a seleção inclui, por exemplo, tapetes de banheiro e latas de lixo, bem como prateleiras multifuncionais convenientes. Você certamente encontrará o seu próprio nos diferentes estilos de conjuntos!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG25400000000F
  • Familia de productoGedy
  • Grupo de produtosGedype
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)19
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56