Publicar produtos
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
    Genelec

    4010 Installation Speaker

    Traduzido por Google,
    O Genelec 4010 é um sistema muito compacto e discreto que surpreenderá muitos com seu desempenho inacreditável e belo design de Harri Koskinen. Seu compartimento de difração mínima (MDE™) é feito de alumínio fundido e moldado para reduzir a difração da borda. Com um padrão de diretividade bem controlado que minimiza os reflexos sonoros de superfícies próximas, este sistema excepcional é ideal para instalações internas em ambientes acusticamente desafiadores. Como é um sistema de alto-falante ativo, você o conecta diretamente a uma fonte (computador, projetor, TV de tela plana) Todos os alto-falantes Genelec apresentam o mesmo caráter de som neutro que permite combinar o compacto 4010 com qualquer produto maior da série 4000 e obter o mesmo imagem sonora. A natureza também agradece: a Genelec possui um certificado ambiental para suas operações e alumínio reciclado é usado para os gabinetes dos alto-falantes ativos da série 4000. Eles também possuem o circuito Intel-ligent Signal Sensing da Genelec, que liga e desliga automaticamente o alto-falante, dependendo da presença de um sinal de áudio na entrada. Os novos amplificadores Classe D não só adicionam potência ao compacto 4010, como também são extremamente eficientes em termos energéticos. Todos os alto-falantes são projetados e construídos à mão na Finlândia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4010_installation_speaker
    • Familia de productoInstallation Speaker
    • Grupo de produtos4000 Series Installation Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)181
    • Largura (mm)121
    • Profundidade (mm)114
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul América do Norte África