Publicar produtos
275 kW - 300 kW (MD275 - MD300) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

275 kW - 300 kW (MD275 - MD300) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Traduzido por Google,

O MPS da Generac é uma abordagem integrada ao paralelismo de geradores, com custo competitivo em relação a grandes grupos geradores individuais e sistemas de paralelismo tradicionais. As vantagens são redundância, flexibilidade e escalabilidade em um sistema de paralelismo modular.

Confiabilidade Superior - Cada gerador faz backup dos demais no sistema, garantindo proteção redundante para cargas críticas. A redundância integrada também permite que unidades individuais sejam desconectadas para manutenção de rotina, mantendo a cobertura para circuitos críticos.

Escalabilidade - Com o MPS ou o Gemini® Twin Pack, os clientes da Generac podem adquirir o sistema que precisam hoje e adicionar unidades de forma rápida e fácil conforme necessário. Não há necessidade de substituir o sistema se as necessidades futuras de energia excederem as projeções, nem de gastar demais em um sistema maior que pode nunca ser totalmente utilizado.

Flexibilidade - Os grupos geradores MPS são pequenos o suficiente para caber em espaços que não comportam unidades grandes e são leves o suficiente para aplicações em telhados. Como os módulos MPS não precisam estar fisicamente localizados juntos, você pode aproveitar melhor o espaço disponível. Além disso, elimina-se o espaço necessário para painéis de distribuição e grandes painéis externos.

Facilidade de Manutenção - Utilizando motores de alto volume e consistentemente confiáveis, as unidades MPS são fáceis de serem reparadas por técnicos qualificados. Itens de manutenção e peças de reposição são relativamente baratos e facilmente disponíveis.

Gerador Estacionário | Diesel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-md275-md300
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico
United States