Publicar produtos
1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

1000 kW (MG1000) Industrial Gaseous Generator - Modular/Paralleling Unit

Traduzido por Google,

Mantenha todos os equipamentos essenciais do seu negócio funcionando com um gerador Generac de 1000 kW. Ele proporciona tempos de operação mais longos, garantindo que tudo continue funcionando perfeitamente até que a energia seja restaurada. Todos os nossos geradores industriais a gás são totalmente econômicos e oferecem o melhor custo-benefício, para que você possa investir mais no que precisa para o seu negócio.

A Generac é uma das maiores fornecedoras de equipamentos de geração de energia da América do Norte. Há mais de cinco décadas, a Generac projeta e fabrica geradores a diesel, gás natural e bicombustível que atendem às demandas de qualquer aplicação.

Gerador Industrial, 1000kW | Gasoso

Especificação
  • MG1000 | 49.0L | 1,000 kW

    INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET
    EPA Certified Stationary Emergency and Non-Emergency

    Standby Power Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Demand Response Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    900 kW, 1,125 kVA, 60 Hz

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGenerac-MG1000
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution