Publicar produtos
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    Traduzido por Google,

    O gerador gasoso de 625kW possui um motor a gás natural de engenharia interna, projetado e otimizado pela Generac para alta aceitação de carga e resposta transitória rápida, de acordo com os requisitos de emergência NFPA110

    Especificação
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      562 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGenerac-MG625
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosGaseous Generator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Número OmniClass23-35 11 00
    • Título OmniclassElectrical Generators
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution