Publicar produtos
500 kW (SB500) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator
Generac

500 kW (SB500) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator

Traduzido por Google,
Os geradores Generac Bi-Fuel™ começam com diesel e adicionam gás natural à medida que a carga é aplicada, até que a unidade funcione principalmente com gás natural. Os geradores Bi-Fuel da Generac são soluções totalmente integradas, não conversões pós-venda no campo. Isso significa que cada componente é especificamente projetado, projetado e validado na fábrica para funcionar em conjunto. Os geradores Generac Bi-Fuel têm o benefício adicional de serem compatíveis com a EPA de fábrica – os únicos sistemas bi-combustíveis no mercado que podem fazer tal afirmação.

Mitigação de Risco via Redundância de Combustível
Apesar da confiabilidade percebida do combustível diesel no local, as quedas de energia podem danificar a infraestrutura e dificultar ou impossibilitar o reabastecimento de diesel. Os geradores Generac Bi-Fuel mitigam os problemas de reabastecimento operando principalmente com gás natural fornecido pela concessionária. Isso significa que é necessário menos combustível diesel no local e os tempos de funcionamento serão bastante estendidos em comparação com as soluções somente a diesel. E como a infraestrutura de gás natural tende a não ser afetada pelas mesmas condições que levam a quedas de energia, a confiabilidade do combustível é melhorada.
Menor custo total de propriedade
Como o gás natural custa menos que o diesel, os custos do combustível são significativamente reduzidos a longo prazo. E como é necessário menos combustível diesel no local para longos períodos de funcionamento, os custos de instalação, operação e manutenção são reduzidos.
Escalabilidade como parte de um sistema de energia modular
Os geradores Generac Bi-Fuel podem ser configurados como parte de um Modular Power System (MPS) - conectado via paralelismo integrado com outros geradores Generac. Isso torna o sistema escalável, o que significa que não há necessidade de instalar mais energia do que você precisa.
Conformidade do Código
Os geradores Generac Bi-Fuel atendem aos requisitos de combustível no local para sistemas de emergência, conforme referenciado em NEC700 e NFPA 110. Menos combustível diesel no local significa permissão mais fácil. E as instalações internas de combustível com limites de capacidade de acordo com a NFPA ou códigos locais tornam-se uma opção viável.
Emissões de escape reduzidas
Os geradores bicombustíveis são mais limpos e ecológicos do que os geradores apenas a diesel. Eles emitem cerca de 30% menos óxidos de nitrogênio e 50% menos material particulado do que unidades comparáveis somente a diesel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sb500
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators