Publicar produtos
Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250
Generac

Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250

Traduzido por Google,

Gerador industrial, 2250 kW | Diesel | 65,6 L

Seu gerador escalável e de alto desempenho para data centers, projetado para oferecer confiabilidade incomparável, implantação mais rápida e integração com soluções de microrredes e armazenamento de energia.

Os geradores a diesel são uma opção eficiente para aplicações de alta potência (kW), bem como para instalações onde as normas exigem armazenamento de combustível no local, como hospitais e centros de atendimento de emergência (190 no Brasil). Eles também podem fornecer energia de reserva em áreas remotas que não têm acesso à infraestrutura de gás natural. Para oferecer as melhores soluções de energia de reserva a diesel, a Generac identifica e pré-qualifica motores a diesel comprovados em aplicações reais sob condições adversas. Em seguida, trabalhamos em conjunto com os melhores fabricantes de motores a diesel para otimizar os projetos especificamente para atender aos requisitos da Generac.

Especificação
  • Performance & Reliability

    • Baudouin M55 engines, which have a proven track record providing backup and continuous power for data centers and mission critical applications around the globe. These engines utilize a high-pressure common rail fuel system to provide exceptional transient response, high ambient temperature derate capability, and low NOx emissions.
    • Marathon DataMAX alternators, which are purpose built for highly demanding global Data Center applications with reliability and low reactance in mind.
    • Redundant starting system, which has an additional set of engine starters, batteries and battery chargers available. Redundant systems are fully isolated to avoid single points of failure.
    • High ambient (50°C) cooling packages, for top performance in the most demanding environments.

    Control & Flexibility

    • Deep Sea G8601 Controller, which can be configured to fit virtually any need and provides a wide range of high-end features for mission critical applications.
    • Generac Modular Power Systems (MPS), enhance reliability, scalability, and serviceability by integrating multiple generators utilizing Deep Sea onboard paralleling controls. Providing redundant, flexible, and easily expandable power solutions.
    • Configurable circuit breakers, offered as left and/or right-side breakers, are configurable up to full rated generator amperage at 480V.

    Compliance & Safety

    • Low emissions, designed to help meet the most stringent state requirements in Virginia and ready for use with compliant Tier 4 aftertreatment systems.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sd-md2250
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico
United States