Publicar produtos
275 kW - 300 kW (SG275 - SG300) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

275 kW - 300 kW (SG275 - SG300) Industrial Gaseous Standby Generator

Traduzido por Google,
Os geradores a gás natural da Generac apresentam motores de ignição por centelha de estilo automotivo que estão mais prontamente disponíveis em grandes volumes, tornando-os componentes mais econômicos para obter do que motores a diesel de tamanho semelhante. Um benefício chave para o combustível de gás natural é o longo tempo de funcionamento. Como o gás natural é fornecido por uma concessionária, o reabastecimento não é um problema. E não apenas os motores a gás natural emitem menos óxidos de nitrogênio e partículas do que os motores a diesel comparáveis, mas evitam a contenção de combustível, derramamento e preocupações ambientais associadas ao armazenamento de combustível diesel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sg275-sg300
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators