Publicar produtos
400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator

Traduzido por Google,

Os geradores a gás natural da Generac apresentam motores de ignição por centelha de estilo automotivo que estão mais prontamente disponíveis em grandes volumes, tornando-os componentes mais econômicos para obter do que motores a diesel de tamanho semelhante. Um benefício chave para o combustível de gás natural é o longo tempo de funcionamento. Como o gás natural é fornecido por uma concessionária, o reabastecimento não é um problema. E não apenas os motores a gás natural emitem menos óxidos de nitrogênio e partículas do que os motores a diesel comparáveis, mas evitam a contenção de combustível, derramamento e preocupações ambientais associadas ao armazenamento de combustível diesel.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sg400
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico
United States