Publicar produtos
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    Traduzido por Google,

    O gerador gasoso de 625kW possui um motor a gás natural de engenharia interna, projetado e otimizado pela Generac para alta aceitação de carga e resposta transitória rápida, de acordo com os requisitos de emergência NFPA110

    Especificação
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGenerac-SG625
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosGaseous Generator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Número OmniClass23-35 11 00
    • Título OmniclassElectrical Generators
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution