Publicar produtos
General Solar PV
General Solar PV

    General Solar PV

    Traduzido por Google,

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN é a missão que distingue o sistema General Solar PV da General Solar.
    General Solar PV é um sistema fotovoltaico flexível integrado à prova d'água (BIPV - Building Integrated Photovoltaic) certificado de acordo com as normas técnicas CEI EN 61646 e CEI EN 61730.
    Para proteger a cobertura, a General Membrane desenvolveu o sistema General Solar PV, cujas características permitem a instalação de sistemas fotovoltaicos impermeáveis sem comprometer a durabilidade do sistema de cobertura, respeitando a impermeabilização.
    O sistema é composto por uma camada impermeável betuminosa à qual o laminado fotovoltaico flexível é acoplado in situ . No caso de coberturas existentes impermeabilizadas com membranas betuminosas lisas ou granuladas, é necessário colocar uma camada de membrana betuminosa Phoenix Solar Tech em total aderência como camada para receber o laminado fotovoltaico flexível

    Entre em contato com o General Membrane Spa para obter mais informações técnicas.

    Especificação
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Laying in total adhesion assisted by mechanical fixing
      6. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Solar 4 mm. Total adhesion laying
      7. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Total adhesion laying
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSPV-Flex-su-manto-bituminoso
    • Familia de productoGeneral Solar
    • Grupo de produtosPV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 15 11
    • Título OmniclassDampproofing Membranes