Publicar produtos
General Fix
General Fix

    General Fix

    Traduzido por Google,

    SISTEMAS DE ANCORAGEM A ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NO TELHADO

    O departamento de P&D da General Membrane SpA desenvolveu e patenteou os sistemas General Fix EVO e General Fix para a conexão de módulos fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e sistemas tecnológicos em cobertura.

    As características dos sistemas General Fix EVO e General Fix permitem a sua instalação sem comprometer a funcionalidade e durabilidade da cobertura, respeitando a impermeabilização.

    Ambos os sistemas são baseados no princípio de acoplamento de componentes específicos estudados e testados para resistir a fortes tensões de extração de vento.

    Especificação
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGeneral-Fix-su-manto-sintetico
    • Familia de productoGeneral Fix
    • Grupo de produtosPV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniclassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes