Publicar produtos
General Solar PV SH
General Solar PV SH

    General Solar PV SH

    Traduzido por Google,

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN é a missão que distingue o sistema General Solar PV da General Solar.
    General Solar PV é um sistema fotovoltaico flexível integrado à prova d'água (BIPV - Building Integrated Photovoltaic) certificado de acordo com as normas técnicas CEI EN 61646 e CEI EN 61730.
    Para proteger a cobertura, a General Membrane desenvolveu o sistema General Solar PV, cujas características permitem a instalação de sistemas fotovoltaicos impermeáveis sem comprometer a durabilidade do sistema de cobertura, respeitando a impermeabilização.

    Especificação
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element : Supply and installation of TPO or PVC . Dry installation assisted by mechanical fixing
      6. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Installation with loop and hook system by Velcro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSPV-Flex-su-manto-sintetico
    • Familia de productoGeneral Solar
    • Grupo de produtosPV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs