Publicar produtos
General Fix Evo
General Fix Evo

    General Fix Evo

    Traduzido por Google,

    SISTEMAS DE ANCORAGEM A ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS NO TELHADO

    O departamento de P&D da General Membrane SpA desenvolveu e patenteou os sistemas General Fix EVO e General Fix para a conexão de módulos fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e sistemas tecnológicos em cobertura.

    As características dos sistemas General Fix EVO e General Fix permitem a sua instalação sem comprometer a funcionalidade e durabilidade da cobertura, respeitando a impermeabilização.

    Ambos os sistemas são baseados no princípio de acoplamento de componentes específicos estudados e testados para resistir a fortes tensões de extração de vento.

    Especificação
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix EVO can be applied on both flat and inclined coverings waterproofed with existing or newly-made polymer-bitumen membranes.

      The system consists of:

      1. Polymer-bitumen membrane band for fixing onto the covering waterproofing layer.
      2. Polymer-bitumen membrane band featuring a specific mixture developed by General Membrane SpA R&D Department to ensure outstanding adherence and cohesion properties over time. Fitted with a double removable silicone film.
      3. Aluminium profile for fixing photovoltaic modules or technological installations. Its  surface guarantees high adherence and resistance to uplift. The profile has a new structure with a central housing for accessories of connection to the base support.
      4. Slated membrane band used to complete the fixing system and to protect the underneath layers from UV rays, fitted with a removable silicone film on the lower side.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGeneral-Fix-Evo-su-manto-bituminoso
    • Familia de productoGeneral Fix
    • Grupo de produtosPV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalIsolamento
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Solar
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Número OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Título OmniclassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes