Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS

Traduzido por Google,

・Serpentina da unidade interna totalmente em alumínio

• Alta pressão estática, até 1,0 pol. de coluna de água (pol. de coluna de água).

• Níveis de ruído em ambientes internos tão baixos quanto 24 dBA

Controle adaptativo do motor do ventilador - Conforto ideal em ambientes internos

・Espaço mínimo em três lados, com apenas 21 polegadas de espaço livre na frente para manutenção.

・Kits Downflow e Horizontal Right fornecidos com cada AHU sem custo adicional

・Kit de aquecimento elétrico fornecido de fábrica e instalado em campo - Até 7,9 kW

Interface de entrada/saída externa - Interligação com sistemas de terceiros. (Opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AMUG36LMAS/ 36,000 BTU/h / 42,000 BTU/h AMUG48LMAS / 45,600 BTU/h / 53,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAMUG36-48LMAS
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1448
  • Largura (mm)533
  • Profundidade (mm)551
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)60
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States