Publicar produtos
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

Traduzido por Google,

・Unidade externa pequena e leve

・Tecnologia avançada de alta eficiência

・Comprimento longo da tubulação

・Operação ininterrupta de recuperação de óleo

·Instalação fácil

Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH30LUAH1
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)85
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States