Publicar produtos
GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U

Traduzido por Google,
• Design fino e compacto • Alta economia de energia • Fácil manutenção • Mangueira de drenagem incluída
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA18FMTA-U / 5.20kW

    ARGA25FMTA-U / 6.45kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARGA18-25FMTA-U
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)1135
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África
Afghanistan
Egypt
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
Turquia
United Arab Emirates
Yemen