Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-24RLF

Traduzido por Google,

・Controle remoto sem fio

・Modos Automático|Resfriamento|Desumidificação|Ventilação|Aquecimento

Temporizador de 24 horas

・Modo potente

・Prevenção de resfriados

・Reinicialização automática

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLF / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h ASU24RLF / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASU18-24RLF
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)228
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States