Publicar produtos
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2

Traduzido por Google,
• Qualidade silenciosa • Melhoria na distribuição do fluxo de ar • Modo para tetos altos • Bomba de drenagem de alta elevação
Especificação
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUUB012-030KSA2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)246
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States