Publicar produtos
FUJITSU SPLIT WOYG112LHT
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG112LHT

Traduzido por Google,
• Facilidade de manutenção e operação • Melhoria da operabilidade • Interruptor de pressão • Revestimento de silício em placas de circuito impresso
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG112LHT / 10.80 kW / 10.77 kW / 10.38 kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWOYG112LHT
  • Familia de productoAir To Water
  • Grupo de produtosSplit Outdoor uint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1290
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)92
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa