Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS

Traduzido por Google,

・Design leve e elegante

・Instalação flexível

·Instalação fácil

·Manutenção fácil

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH24LUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ABUH30LUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABUH24-30LUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)1390
  • Profundidade (mm)705
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment