Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ABUH36KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABUH36KUAS

Traduzido por Google,

• Unidade interna suspensa no teto que proporciona conforto superior e desempenho com eficiência energética.

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABUH36KUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)705
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment