Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

・Fácil instalação (montagem na parede)

・Alta durabilidade

・Um NOVO tipo de controle remoto pode ser selecionado (opcional)

・Controle de dispositivos inteligentes (Opcional)

・Pode ser conectado à gestão centralizada (Opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Capacity ACUH07LUAS1 / 7,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaACUH07LUAS1
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)570
  • Largura (mm)245
  • Profundidade (mm)570
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC