Publicar produtos
GENERAL VRF AJG072-108JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JNTAH-U

Traduzido por Google,

• Economia de espaço e tamanho compacto

• Contribui para a redução dos custos do projeto

• Reduz o número de sistemas e a área de instalação.

・Alta eficiência energética

• Tecnologia de economia de energia que aumentou a eficiência operacional

・Compressor Scroll de Alto Desempenho

・Controle inteligente de refrigerante

・Proteção de PCB – Suporte para tensões baixas e altas

• Protege contra fiação incorreta da fonte de alimentação

・Nova tecnologia de refrigeração por refrigerante

• Anticorrosivo

・Ampla faixa de operação

• Design para facilitar a manutenção e o serviço

・Configuração automática de endereço

・Diversas combinações

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG072JNTAH-U / 22.4kW AJG090JNTAH-U / 28.0kW AJG108JNTAH-U / 33.5kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAJG072-108JNTAH-U
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1740
  • Largura (mm)930
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)210
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África