Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOEH07-12KMCG
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH07-12KMCG

Traduzido por Google,

Unidade externa compacta e leve

A unidade exterior compacta e leve oferece maior flexibilidade na escolha do local de instalação.

Isto torna mais fácil a utilização desta unidade exterior.

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW AOEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW AOEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOEH07-12KMCG
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)541
  • Largura (mm)663
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment