Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN

Traduzido por Google,
• Operação altamente eficiente mesmo em altas temperaturas externas • Design MINIMAL SMART • Fluxo de ar confortável e operação silenciosa • Controle por dispositivo inteligente (opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOEH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOEH09-14KVCDN
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)632
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa