Publicar produtos
GENERAL SPLIT AOHG24KLCA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG24KLCA

Traduzido por Google,

• Design compacto e de largura reduzida

・Operação econômica

・Operação poderosa

・Temporizador programável ON-OFF

• Operação em baixas temperaturas ambientes

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG24KLCA / 7.1kW / 8.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOHG24KLCA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)632
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment