Publicar produtos
GENERAL SPLIT AOHG30-36KATA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG30-36KATA

Traduzido por Google,

・Design leve e elegante

・Fácil instalação

• Fácil manutenção

・Instalação flexível

・Conecte-se com diversos sistemas de controle central (Opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG30KATA / 8.5kW / 10.0kW AOHG36KATA / 9.5kW / 10.8kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOHG30-36KATA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)788
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)52
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa