Publicar produtos
GENERAL SPLIT AOHH14KVCC
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH14KVCC

Traduzido por Google,

Design quadrado fino e elegante

・Alta economia de energia

• Fluxo de ar confortável e funcionamento silencioso

・Controle de dispositivos inteligentes

・Monitor do ciclo de refrigeração (Opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOHH14KVCC / 4.200kW / 5.200kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOHH14KVCC
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)632
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)37
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment