Publicar produtos
GENERAL SPLIT AOSG30CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSG30CMTA

Traduzido por Google,

・Design leve e elegante

・Fácil instalação

・Fácil manutenção

・Instalação flexível

・Conecte-se com uma variedade de

sistema de controle central (opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AOSG30CMTA / 8.0kw
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOSG30CMTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)716
  • Largura (mm)820
  • Profundidade (mm)315
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África