Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KBTA

Traduzido por Google,

・Controle de Zona

・Reinicialização automática

・Troca automática

・Trocador de calor Blue Fin

・Duto de distribuição conectável

・Duto de ar fresco conectável

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KBTA / 5.0kW / 6.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOTH18KBTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)632
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia